Pubblica i tuoi prodotti
 Straw bale infill roof

Straw bale infill roof

Composition (from outside to inside): 1. Rigid breathable rain screen 2. Straw 3. Vapour barrier 4. Rigid panel 5. Rafter 6. Counter battens 7. Battens
Voce di capitolato
  • - Installation in accordance with the professional standards for straw-bale construction drafted by the French Straw Construction Network (RFCP) - Thermal resistance greater than 7.7 m2 K/W - Thermal phase displacement of heat waves greater than 17 hours - Amount of exterior heat reaching the interior: 1% - VOC label for straw - A+ - Carbon footprint: -8.8 kg eq. CO2 / m²
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSBR_10
  • Famiglia di prodottoRoof with timber structure and straw insulation.
  • Gruppo di famigliaLoad-bearing rafters
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2020-09-29
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)2500
  • Larghezza (mm)5000
  • Profondità (mm)402
Relativo a
  • Materiale principaleStraw
  • Materiale secondarioLegno
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
  • Peso Netto (Kg)64
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole