Pubblica i tuoi prodotti
Straw infill insulation over roof structure

Straw infill insulation over roof structure

Composition (from outside to inside): 1. Rain screen 2. Sheathing 3. Straw 4. Vapour barrier 5. Support panel 6. Battens 7. Counter battens 8. Stiffener 9. Rafter
Voce di capitolato
  • - Installation in accordance with the professional standards for straw-bale construction drafted by the French Straw Construction Network (RFCP) - Thermal resistance greater than 7.5 m2 K/W - Thermal phase displacement of heat waves greater than 17 hours - Amount of exterior heat reaching the interior: 1% - VOC label for straw - A+ - Carbon footprint: -6.45 kg eq. CO2 / m² (net carbon storage)
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSBR_11
  • Famiglia di prodottoRoof with timber structure and straw insulation.
  • Gruppo di famigliaInsulation on the structure
  • Data di pubblicazione2020-09-29
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)2500
  • Larghezza (mm)5000
  • Profondità (mm)404
Relativo a
  • Materiale principaleStraw
  • Materiale secondarioLegno
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
  • Peso Netto (Kg)74
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole