Pubblica i tuoi prodotti
Straw bale infill  terrace roof

Straw bale infill terrace roof

Composition (from outside to inside): 1. Waterproofing membrane 2. OSB panel 3. Ventilated void 4. Wood fiber board 5. Straw bale 6. Vapor barrier 7. OSB panel 8. I Beam
Voce di capitolato
  • - Implementation according to the French staw bale construction professional rules drafted by the RFCP (Straw construction French Network) - Thermal resistance greater than 8.1 m2 · K / W - Thermal heat waves time shift greater than 18 hours. - Quantity of outdoor heat reaching inside : less than 1% - Straw VOC emission: A+ - Carbon balance : +6.4 kg eq. CO2 / m²
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSBR_12
  • Famiglia di prodottoTerrace roof systems
  • Gruppo di famigliaTerrace roof systems
  • Data di pubblicazione2020-09-29
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)2500
  • Larghezza (mm)5000
  • Profondità (mm)468
Relativo a
  • Materiale principaleStraw
  • Materiale secondarioLegno
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
  • Peso Netto (Kg)71
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole