Pubblica i tuoi prodotti
Dispositivo di inoltro di chiamata CallMe multiutenza, sistemi 2voice
Urmet
Archiviato

Dispositivo di inoltro di chiamata CallMe multiutenza, sistemi 2voice

Consente di inoltrare le chiamate videocitofoniche in remoto, rispondere ed aprire le due porte sulle pulsantiere 2voice dal proprio cellulare dovunque ci si trovi. Con l’aggiunta di un solo dispositivo per l’intero condominio, tutti gli utenti avranno la funzione di inoltro di chiamata su smartphone disponibile. Possibilità di visualizzare da smartphone le telecamere delle pulsantiere ed altre telecamere di controllo collegate sull'impianto 2voice, senza aver ricevuto la chiamata. Compatibile con tutti i posti interni della linea 2voice. La App Urmet CallMe è disponibile per i sistemi operativi Android ed iOS.
Voce di capitolato
  • Dispositivo in barra DIN - dimensione 8 moduli - alimentatore 2 moduli DIN fornito a corredo
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico1083_83
  • Famiglia di prodottoVideo Intercom
  • Gruppo di famigliaCall Forwarding Solution
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-03-03
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)90
  • Larghezza (mm)140
  • Profondità (mm)60
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Comunicazione
  • Codice ETIMEC001349
  • Nome ETIMAccessories for door communication