Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
vac/products/ddd8cfb8-43da-41ef-9e67-9c72ebd879ac
Home
Categorie
Edilizia
Cantieri
Base Decontamination Amiante - 5 SAS
Non disponibile in Stati Uniti
VAC
Follow
Base Decontamination Amiante - 5 SAS
Asbestos Decontamination Trailer
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
Only available for French market. Please contact the manufacturer for more information.
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
base-decontamination-amiante
Famiglia di prodotto
Base vie autonome VAC
Gruppo di famiglia
Base vie décontamination (3 et 5 sas)
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2020-09-15
Numero di versione
1
Altezza (mm)
3150
Larghezza (mm)
2350
Profondità (mm)
5850
Links
Links
Link al Prodotto
https://vac-location.com/wp-content/uploads/2020/03/Fiche-B5-5sas-p1.pdf
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Acciaio
Materiale secondario
Isolamento
Progettato in
Francia
Prodotto in
Francia
Peso Netto (Kg)
1780
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Edilizia - Cantieri
Clasificazione IFC
Oggetto
Codice Uniclass 2015
TE_40_50
Descrizione Uniclass 2015
Service vehicles
Codice CSI MasterFormat 2014
41 63 23
Titolo CSI MasterFormat 2014
Utility Vehicles
Codice CSI UniFormat II
G
Titolo CSI UniFormat II
SITEWORK
Disponibilità Regionale
Europa
Francia
Prodotti simili
Manlift Group
JLG 1250AJP
Download
Manlift Group
Genie GS3246
Download
Manlift Group
JLG 1200SJP
Download
Rubi
LIGHTCHUTE Plastic Rubble Chute - Straight section
Download
Alimak
Scando 650 XL - Public Beta Test
4.5
(
6
)
Download
Manlift Group
JLG 800AJ
Download