Pubblica i tuoi prodotti
CASSETTA DI RISCIACQUO VALSIR CUBIK S
CASSETTA DI RISCIACQUO VALSIR CUBIK S
CASSETTA DI RISCIACQUO VALSIR CUBIK S
CASSETTA DI RISCIACQUO VALSIR CUBIK S
CASSETTA DI RISCIACQUO VALSIR CUBIK S
    Valsir

    CASSETTA DI RISCIACQUO VALSIR CUBIK S

    Flessibilità e silenzio. Cubik S rappresenta una novità assoluta sul mercato delle cassette di risciacquo: un prodotto all’avanguardia e innovativo: la prima cassetta di risciacquo al mondo compatta e progettata per ridurre il rumore durante il suo utilizzo. Cubik S è la soluzione adatta a qualsiasi tipologia d’installazione. La gamma di strutture, gli accessori disponibili e le soluzioni tecniche adottate garantiscono flessibilità, velocità e adattabilità a qualsiasi tipologia di parete e di esigenza impiantistica. Cubik S è la soluzione ideale per installazione in vani tecnici, prefabbricazioni e per le situazioni in cui gli spazi sono estremamente ridotti.
    Voce di capitolato
    • Cassetta incasso CUBIK S a doppio scarico. Cassetta di risciacquamento per installazioni ad incasso dotata di azionamento a due quantità di scarico (parziale e totale) regolabili a 3 e 6 litri oppure 4,5/3 e conforme CE EN 14055-CLI-5/6-NLI-VRII tipo Valsir CUBIK S. Possibilità di posizionamento placca frontale ad altezza variabile da pavimento finito (880mm - 1140mm) o placca dall'alto ad altezza variabile (880mm - 1140mm); permette anche l'installazione della placca pneumatica remota ad una distanza di 2.5m. Inoltre la cassetta deve permettere l'azionamento doppio scarico sia meccanico sia pneumatico in contemporanea. Contenitore stampato in polipropilene addittivato ad elevate performance acustiche e rivestito con fodera in polistirolo spessore 5 mm anticondensa. Rubinetto di arresto dotato di raccordo girevole in ottone per l'allacciamento alla rete idrica e provvisto di attacco rapido smontabile per il collegamento al rubinetto galleggiante a contropressione tipo Compact, resistente a pressioni dinamiche da 0,5 bar a 20 bar. La combinazione tra rubinetto di alimentazione e rubinetto di arresto certificato secondo ISO 3822 Classe I a 3 bar e classe I a 5 bar. Larghezza totale di installazione 240 mm. Cassetta incasso CUBIK S Block a doppio scarico. Cassetta di risciacquamento per installazioni ad incasso dotata di azionamento a due quantità di scarico (parziale e totale) regolabili a 3 e 6 litri oppure 4,5/3 e conforme CE EN 14055-CLI-5/6-NLI-VRII tipo Valsir CUBIK S. Possibilità di posizionamento placca frontale ad altezza variabile (1060mm - 1140mm) da pavimento finito o placca dall'alto ad altezza variabile (1060mm - 1140mm); permette anche l'installazione della placca pneumatica remota ad una distanza di 2.5m. Inoltre la cassetta deve permettere l'azionamento doppio scarico sia meccanico sia pneumatico in contemporanea. Contenitore stampato in polipropilene addittivato ad elevate performance acustiche e rivestito con fodera in polistirolo spessore 5 mm anticondensa. Rubinetto di arresto dotato di raccordo girevole in ottone per l'allacciamento alla rete idrica e provvisto di attacco rapido smontabile per il collegamento al rubinetto galleggiante a contropressione tipo Compact, resistente a pressioni dinamiche da 0,5 bar a 20 bar. La combinazione tra rubinetto di alimentazione e rubinetto di arresto certificato secondo ISO 3822 Classe I a 3 bar e classe I a 5 bar. Struttura metallica verniciata di colore nero mediante processo di verniciatura adatta anche per installazioni di vaso WC sospeso in pareti leggere (tipo cartongesso). Dotata di piedini regolabili in altezza e orientabili parallelamente o perpendicolarmente alla struttura completa di squadrette con prolunga per l'ancoraggio alla muratura e completa di curva di scarico di polipropilene PP diametro 90 mm tipo "non ingombro" lunga 400 mm. Struttura conforme alla norma EN 997 per la prova di resistenza a 400 kg. Spessore totale di installazione 195 mm.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoCUBIK-S
    • Famiglia di prodottoIn-Wall Flush Cisterns
    • Gruppo di famigliaCubik
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2017-05-25
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePolipropilene
    • Materiale secondarioMinerale
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - WC - Cassette di risciacquo
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Codice UNSPSC3018
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Descrizione Uniclass 2015WC cisterns
    • Codice CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Numero OmniClass23-31 19 00
    • Titolo OmniClassToilets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures