Pubblica i tuoi prodotti
PLACCA DI COMANDO - P3
PLACCA DI COMANDO - P3
PLACCA DI COMANDO - P3
    Valsir

    PLACCA DI COMANDO - P3

    Con uno stile rigoroso ed essenziale, Valsir abbina alle proprie cassette una serie di placche e comandi prodotti in varie finiture attraverso l’impiego di ABS. Le placche e i comandi Valsir rispondono a criteri di massima funzionalità e assumono un ruolo rilevante nell’estetica espressa dalla posizione del WC nel locale bagno.
    Voce di capitolato
    • Placche di comando per cassette ad incasso in ABS, dimensione 215x145mm.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoPLATES_P3
    • Famiglia di prodottoIn-Wall Flush Cisterns
    • Gruppo di famigliaPush plates
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-04-05
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)145
    • Larghezza (mm)215
    • Profondità (mm)6.5
    Relativo a
    • Materiale principaleABS
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori per i sanitari
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_36_33_68
    • Descrizione Uniclass 2015Push plates
    • Codice CSI UniFormat IID2030
    • Titolo CSI UniFormat IISanitary Waste