Pubblica i tuoi prodotti
VALSIR SILERE
VALSIR SILERE
    Valsir

    VALSIR SILERE

    4.3 su 5 stelle4.3(14 recensioni)
    Lo scarico insonorizzato ad innesto per eccellenza. SILERE® un Sistema insonorizzato per impianti di scarico ad alta e bassa temperatura, per la ventilazione degli impianti di scarico e per pluviali, all’interno di fabbricati ad uso civile e industriale (polipropilene grigio caricato con minerali). Progettato, prodotto e brevettato da Valsir, a garanzia di livelli di silenziosità degli impianti di scarico richiesti dai vigenti regolamenti legislativi e normativi. Le famiglie sono state realizzate con un alto livello di parametrizzazione per migliorare il processo di progettazione e sfruttare appieno le caratteristiche di Revit. Leggere la guida "How to use" per gestire al meglio queste famiglie.
    Voce di capitolato
    • Sistema di scarico fonoassorbente a innesto Sistema di scarico insonorizzato costituito da tubi, raccordi e accessori per lo scarico all’interno dei fabbricati realizzato in polipropilene omopolimero privo di sostanze alogene (Halogen free) additivato con cariche minerali. Realizzato e certificato dai maggiori enti internazionali in accordo alla EN 1451-1 adatto per lo scarico di fluidi, compatibilmente alla ISO TR 10358, alla pressione atmosferica ad una temperatura massima di 80°C in funzionamento continuo e 95°C in funzionamento discontinuo, con pH compreso fra 2 e 12. Temperatura ambiente di impiego minima di -25°C. Viene utilizzato nella realizzazione di impianti di scarico all’interno degli edifici o all’esterno ancorati alle pareti (area di applicazione B) oppure posati direttamente nel getto di calcestruzzo; adatto anche per la realizzazione di sistemi di ventilazione e drenaggio pluviale e sistemi di aspirazione in depressione. Giunzioni realizzabili con bicchieri ad innesto dotati di guarnizione in elastomero. Il sistema di scarico ha un livello sonoro Lsc,A di 6 dB(A) misurato alla portata di 2 l/s per un sistema De 110 secondo la norma EN 14366 e certificato dall’istituto Fraunhofer Institut Für Bauphysik di Stoccarda (P-BA 227/2006). Massa volumica a 23°C >1600 kg/m3, indice di fluidità (230°C - 2,16 kg) <5 g/10 min, modulo elastico 2800 MPa, carico unitario di snervamento >14 MPa, allungamento a rottura >80%, coefficiente di dilatazione lineare 0,08 mm/m•°C. Classe di reazione al fuoco Euroclasse C-s3,d0 secondo la EN 13501-1.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSILERE
    • Famiglia di prodottoWaste and Drainage System
    • Gruppo di famigliaSilere
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2016-01-15
    • Numero di versione3
    Relativo a
    • Materiale principalePolipropilene
    • Materiale secondarioMinerale
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Tubature
    • Clasificazione IFCRaccordo tubo
    • Nome UNSPSCPlumbing connectors
    • Codice UNSPSC40141720