Pubblica i tuoi prodotti
CASSETTE DI RISCIACQUO VALSIR TROPEA S
CASSETTE DI RISCIACQUO VALSIR TROPEA S
CASSETTE DI RISCIACQUO VALSIR TROPEA S
    Valsir

    CASSETTE DI RISCIACQUO VALSIR TROPEA S

    La più performante di sempre. Tropea S rappresenta una novità assoluta sul panorama internazionale, un prodotto all’avanguardia e innovativo: la prima cassetta di risciacquo al mondo progettata per ridurre il rumore durante il suo utilizzo. L’esperienza Valsir nei sistemi di scarico silenziati Triplus®, Silere® and PP3 ha permesso di raggiungere l’eccellenza nei sistemi di risciacquo aggiungendo, ai numerosi vantaggi di Tropea S anche la silenziosità. Le famiglie sono state realizzate con un alto livello di parametrizzazione per migliorare il processo di progettazione e sfruttare appieno le caratteristiche di Revit. Leggere la guida "How to use" per gestire al meglio queste famiglie.
    Voce di capitolato
    • Cassetta incasso TropeaS a doppio scarico Cassetta di risciacquamento per installazioni ad incasso dotata di azionamento a due quantità di scarico (parziale e totale) regolabili a 3 e 6 litri oppure 4,5/3 oppure 4/2 litri e conforme CE EN 14055-CLI-4/5/6-NLI-VRII tipo Valsir Tropea S. Possibilità di azionamento doppio scarico sia meccanico sia pneumatico in contemporanea. Contenitore stampato in unico pezzo in polipropilene addittivato ad elevate performance acustiche e rivestito con fodera in polistirolo spessore 5 mm anticondensa con rete per l'adesione della malta di intonaco. Rubinetto di arresto dotato di raccordo girevole in ottone per l'allacciamento alla rete idrica e provvisto di attacco rapido smontabile per il collegamento al rubinetto galleggiante a contropressione tipo Compact, resistente a pressioni dinamiche da 0,5 bar a 20 bar. La combinazione tra rubinetto di alimentazione e rubinetto di arresto certificato secondo ISO 3822 Classe I a 3 bar e classe I a 5 bar. Tubo di risciacquo da 56 mm completamente rivestito da guaina in polistirolo con connessione al vaso WC da 45 mm regolabile in altezza anche dopo la posa. Spessore totale di installazione 84 mm. Cassetta incasso TropeaS Block S90 a doppio scarico per vaso sospeso Cassetta di risciacquamento per installazioni ad incasso dotata di azionamento a due quantità di scarico (parziale e totale) regolabili a 3 e 6 litri oppure 4,5/3 oppure 4/2 litri e conforme CE EN 14055-CLI-4/5/6-NLI-VRII tipo Valsir Tropea S. Possibilità di azionamento doppio scarico sia meccanico sia pneumatico in contemporanea. Contenitore stampato in unico pezzo in polipropilene addittivato ad elevate performance acustiche e rivestito con fodera in polistirolo spessore 5 mm anticondensa con rete per l'adesione della malta di intonaco. Rubinetto di arresto dotato di raccordo girevole in ottone per l'allacciamento alla rete idrica e provvisto di attacco rapido smontabile per il collegamento al rubinetto galleggiante a contropressione tipo Compact, resistente a pressioni dinamiche da 0,5 bar a 20 bar. La combinazione tra rubinetto di alimentazione e rubinetto di arresto certificato secondo ISO 3822 Classe I a 3 bar e classe I a 5 bar. Tubo di risciacquo da 56 mm con connessione al vaso WC da 45 mm. Spessore totale di installazione 90 mm. Struttura metallica verniciata di colore nero mediante processo di verniciatura adatta anche per installazioni di vaso WC sospeso in pareti leggere (tipo cartongesso). Dotata di piedini di 120 mm regolabili in altezza e orientabili parallelamente o perpendicolarmente alla struttura completa di squadrette con prolunga per l'ancoraggio fino ad una distanza di 170 mm dalla muratura e completa di curva di scarico di polipropilene PP diametro 90 mm tipo "non ingombro" lunga 400 mm. Struttura conforme alla norma EN 997 per la prova di resistenza a 400 kg.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoTROPEA-S
    • Famiglia di prodottoIn-Wall Flush Cisterns
    • Gruppo di famigliaTROPEA S
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2017-05-25
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePolipropilene
    • Materiale secondarioMinerale
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - WC - Cassette di risciacquo
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Codice UNSPSC3018