Pubblica i tuoi prodotti
RISCALDAMENTO A PAVIMENTO - COLLETTORE IN PAM
RISCALDAMENTO A PAVIMENTO - COLLETTORE IN PAM
    Valsir

    RISCALDAMENTO A PAVIMENTO - COLLETTORE IN PAM

    Collettore premontato modulare in PA-M per impianti a pannelli radianti.

    Voce di capitolato
    • Kit collettore completamente premontato in PA-M composto da collettore di mandata e ritorno realizzato assemblando singoli moduli in PA-M dotati di speciale sistema di connessione e con attacchi Eurocono da G¾"x18. Il collettore è dotato di regolazione della portata sulla mandata e valvole termostatizzabili sul ritorno, completo di staffe di fissaggio.

      Regolatori di portata visuali (0,5-5 l/min) sulla mandata con possibilità di smontarli per la loro pulizia senza dover svuotare i circuiti e bloccaggio dell’apertura al valore di portata desiderato. Il collettore è completo di bocchettoni da 1"¼ con termometro e da gruppi compatti di scarico e spurgo aria.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoUFH_Manifold_PAM
    • Famiglia di prodottoUnderfloor Heating System
    • Gruppo di famigliaPAM
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-05-14
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePoliamide
    • Materiale secondarioMinerale
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Raccordi
    • Clasificazione IFCRaccordo tubo
    • Nome UNSPSCHeating equipment and parts and accessories
    • Codice UNSPSC401018
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_54_95_92
    • Descrizione Uniclass 2015Underfloor heating and cooling manifolds
    • Codice CSI MasterFormat 201423 83 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Radiant-Heating Hydronic Piping
    • Numero OmniClass23-39 21 13 21
    • Titolo OmniClassManifolds
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures