Pubblica i tuoi prodotti
STRUTTURE BAGNO - ORINATOIO
Valsir

STRUTTURE BAGNO - ORINATOIO

Valsir propone tre differenti tipologie di strutture per ogni esigenza d'installazione. Le strutture Block assicurano affidabilità e semplicità di montaggio.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoURINAL_FRAMES
  • Famiglia di prodottoMOUNTING BATHROOM FRAMES
  • Gruppo di famigliaUrinal
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-01-23
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1140
  • Larghezza (mm)500
  • Profondità (mm)70
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)12
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Orinatoi
  • Clasificazione IFCTerminale rifiuti
  • Nome UNSPSCUrinals
  • Codice UNSPSC30181506
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
  • Descrizione Uniclass 2015Wall-hung urinals
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • Numero OmniClass23-31 21 00
  • Titolo OmniClassUrinals
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures