Pubblica i tuoi prodotti
VALSIR BRAVOPRESS®
VALSIR BRAVOPRESS®
VALSIR BRAVOPRESS®
VALSIR BRAVOPRESS®
    Valsir

    VALSIR BRAVOPRESS®

    4.5 su 5 stelle4.5(6 recensioni)
    VALSIR BRAVOPRESS®. È il sistema di raccordi a pressare realizzati in tecnopolimero (PPSU), materiale plastico caratterizzato da eccezionali caratteristiche di resistenza meccanica e alla corrosione, si abbinano ai tubi Pexal®, Mixal® e Thermoline e può essere impiegato per la realizzazione di impianti di adduzione idrica, riscaldamento, raffrescamento e impianti industriali. PEXAL®, il sistema d'eccellenza. Sistema composto da tubazioni multistrato e raccordi di diversa tipologia in grado di rispondere a diverse tecniche impiantistiche e differenti applicazioni di impianti: dalla distribuzione dell'acqua potabile calda e fredda a quella centralizzata, dal riscaldamento a radiatori e convettori al riscaldamento e raffrescamento radiante a pavimento, parete e soffitto, dalla distribuzione dell'aria compressa agli impianti industriali. MIXAL®, il sistema universale per la distribuzione di acqua sanitaria. Sistema composto da tubazioni multistrato e raccordi di diversa tipologia adatto a qualsiasi impianto idrotermosanitario. Grazie alla sua estrema flessibilità, è il prodotto ideale per la realizzazione degli impianti di riscaldamento e raffrescamento radiante a pavimento, a parete e a soffitto. Per le sue eccellenti prestazioni, viene impiegato nella distribuzione dell’acqua calda e fredda, negli impianti di riscaldamento a radiatori, a convettori, negli impianti industriali, anche quelli di distribuzione dell’aria compressa.
    Voce di capitolato
    • VALSIR BRAVOPRESS®. Raccordi a pressare in PPSU. Raccordi tipo a pressare con profilo multipressata (H, TH, U, C, B, F) realizzati in PPSU (Polifenilsulfone), dotati di o-ring realizzati in NBR nero marcati CE e in conformità alla EN 682, guarnizione di fondo per evitare il contatto fra l’alluminio del tubo e l’ottone del raccordo e di boccola in acciaio inox AISI 304 con 4 fori sul fondo per verificare il corretto inserimento del tubo, marcata con il diametro del raccordo ed i profili di pressatura utilizzabili. Realizzato e certificato dai maggiori enti internazionali in accordo alla EN ISO 21003, secondo le classi di utilizzo 1, 2, 4 e 5 per il trasporto di fluidi ad una pressione massima di 10 bar e temperature di picco di 95°C e certificato per il trasporto di acqua potabile. Raccordi caratterizzati da perdita in caso di mancata pressatura in modo da evidenziare errori di installazione durante la prova in pressione dell’impianto. Filettature maschio e femmina realizzate in conformità alla ISO 10226. PEXAL® e MIXAL®. Sistemi di tubazioni multistrato. Sistemi di conduzione idrica Pexal® e Mixal® adatti alla realizzazione di reti di distribuzione dell’acqua calda e fredda, di circuiti di riscaldamento, raffrescamento e condizionamento, di impianti di trasporto d’aria compressa e di impianti industriali in generale. Realizzati e certificati dai maggiori enti internazionali in accordo alla EN ISO 21003, secondo le classi di utilizzo 1, 2, 4 e 5 per il trasporto di fluidi a pressione massima di 10 bar e temperature di picco di 95°C; i sistemi sono certificati per il trasporto di acqua potabile. Entrambi sono composti da tubazioni multistrato costituite da PE-Xb privo di alogeni (Halogen free) e reticolato mediante processo Silanico nello strato interno e da uno strato intermedio di Alluminio saldato longitudinalmente mediante sistema di saldatura testa-testa TIG certificato dall’IIS (Istituto Italiano della Saldatura). Lo strato esterno è costituito da PE-Xb privo di alogeni (Halogen free) per Pexal® mentre è in HDPE per Mixal® al fine di migliorare la flessibilità del sistema. Conducibilità termica compresa fra 0,42 e 0,52 W/m·K; coefficiente di dilatazione lineare 0,026 mm/m·°C; classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-1 Euroclasse C-s2,d0 per Pexal® e EuroclasseB-s2,d0 per Mixal®. Disponibile con rivestimento in guaina corrugata realizzata in HDPE di colore rosso e blu, molto flessibile e con elevata resistenza allo schiacciamento (classe 320 secondo la EN 61386-22). Disponibile anche con guaina isolante di spessore 6 e 10 mm nei colori griglio, blu e rosso realizzata in HDPE a cellule chiuse e rivestita da uno strato protettivo in LDPE. Isolante caratterizzato da densità di 33 kg/m3, conducibilità termica di 0,0397 W/m K, permeabilità al vapore minore di 0,15 mg/Pa·s·m e classe di reazione al fuoco Euroclasse BL-s1,d0 secondo la EN 13501-1.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoBRAVOPRESS
    • Famiglia di prodottoSupply Systems
    • Gruppo di famigliaValsir BRAVOPRESS®
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2017-02-03
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePlastica
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Tubature
    • Clasificazione IFCRaccordo tubo
    • Nome UNSPSCPlumbing connectors
    • Codice UNSPSC40141720
    • Codice Uniclass 2015Ss_55
    • Descrizione Uniclass 2015Piped supply systems
    • Codice CSI MasterFormat 201422 10 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Plumbing Piping
    • Numero OmniClass23-27 43 00
    • Titolo OmniClassPipe Fittings
    • Codice CSI UniFormat IID20
    • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING
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
    Prodotti simili