Pubblica i tuoi prodotti
Mirror Cabinet Stråken 600, single finish
Mirror Cabinet Stråken 600, single finish
Mirror Cabinet Stråken 600, single finish

    Mirror Cabinet Stråken 600, single finish

    Mirror Cabinet Stråken 600 mm with double-sided mirror doors and two movable glass shelves. The mirror cabinet is prepared for electrical installation in the roof. Lighting in the bottom LED 7.5W. 230V electrical outlet and magnetic strip included. A magnifying mirror for optional placement is included. Energy class A ++. Protection class IP44. Color temperature 3000K. Dimmable.

    Voce di capitolato
    • 5256500U 5256590U 5256591U Mirror Cabinet Stråken 600 mm with double-sided mirror doors and two movable glass shelves. The mirror cabinet is prepared for electrical installation in the roof. Lighting in the bottom LED 7.5W. 230V electrical outlet and magnetic strip included. A magnifying mirror for optional placement is included. Energy class A ++. Protection class IP44. Color temperature 3000K. Dimmable.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoMirror-Cabinet-Straken-600-single-finish
    • Famiglia di prodottoVedum
    • Gruppo di famigliaMirror Cabinet
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-01-16
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)737
    • Larghezza (mm)600
    • Profondità (mm)150
    Relativo a
    • Materiale principaleMirror Glass
    • Materiale secondarioTruciolato
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Specchi
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Numero OmniClass23-19 31 17 11
    • Titolo OmniClassBathroom Units

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Norvegia
    Svezia
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText