Pubblica i tuoi prodotti
VersiFlex™ PVC

VersiFlex™ PVC

VersiFlex PVC is specifically designed for long-term performance and is highly resistant to fire and chemicals including acids, bases, restaurant oils and grease. VersiFlex white, tan, and light gray membranes are ENERGY STAR qualified and Cool Roof Rating Council (CRRC) certified. These things combined provide desirable levels of solar reflectance, thermal emissivity, and Solar Reflective Index (SRI).

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoversiflex-pvc
  • Famiglia di prodottoMembranes
  • Gruppo di famigliaPVC
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-09-15
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Accessori per il tetto
  • Clasificazione IFCTetto
  • Codice ETIMEG019610
  • Nome ETIMRoofing materials
  • Codice Uniclass 2015Pr_25_57_51
  • Descrizione Uniclass 2015Membranes, liners, flexible sheets and fabrics
  • Codice CSI MasterFormat 201407 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
  • Numero OmniClass23-13 39 31
  • Titolo OmniClassRoof Membranes