Pubblica i tuoi prodotti
VersiGard® Black EPDM Reinforced

VersiGard® Black EPDM Reinforced

VersiGard polyester-reinforced EPDM membranes from Versico can be used in mechanically attached, metal retrofit and fully adhered roofing systems. These membranes are resistant to punctures, tears, and scuffs; as well as being formulated with fire retardants. Available with an accidental puncture warranty, VersiGard reinforced roofing systems provide enhanced rooftop durability and puncture resistance. VersiGard reinforced membrane complies with ASTM D5635.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoversigard-black-epdm-reinforced
  • Famiglia di prodottoMembranes
  • Gruppo di famigliaEPDM
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-09-15
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Accessori per il tetto
  • Clasificazione IFCTetto
  • Codice ETIMEG019610
  • Nome ETIMRoofing materials
  • Codice Uniclass 2015Pr_25_57_51
  • Descrizione Uniclass 2015Membranes, liners, flexible sheets and fabrics
  • Codice CSI MasterFormat 201407 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
  • Numero OmniClass23-13 39 31
  • Titolo OmniClassRoof Membranes