Pubblica i tuoi prodotti
VersiWeld® QA TPO

VersiWeld® QA TPO

VersiWeld QA TPO Roofing System with factory-applied adhesive combines the energy efficiency and durability of VersiWeld TPO with the easy installation of a factory-applied adhesive. Using VersiWeld QA TPO eliminates solvents, making installation environmentally friendly and odor free, which is key for hospitals, nursing homes, schools and other occupied buildings.

This factory-applied adhesive eliminates the need to apply bonding adhesive in the field, making it the fastest and easiest to install membrane of its kind.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoversiweld-qa-tpo
  • Famiglia di prodottoMembranes
  • Gruppo di famigliaTPO
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-09-15
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Accessori per il tetto
  • Clasificazione IFCTetto
  • Codice ETIMEG019610
  • Nome ETIMRoofing materials
  • Codice Uniclass 2015Pr_25_57_51
  • Descrizione Uniclass 2015Membranes, liners, flexible sheets and fabrics
  • Codice CSI MasterFormat 201407 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
  • Numero OmniClass23-13 39 31
  • Titolo OmniClassRoof Membranes