Pubblica i tuoi prodotti
VersiGard Black Non-Reinforced Membrane

VersiGard Black Non-Reinforced Membrane

VersiGard Non-Reinforced EPDM membranes are available in 45-mil, 60-mil and 90-mil thicknesses and are ideal for new roof construction and re-roofing applications. Pre-cleaned EPDM allows primer to be roller applied, while dusted sheets are available in widths up to 50' and lengths of up to 200'.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoversigard-epdm
  • Famiglia di prodottoMembranes
  • Gruppo di famigliaEPDM
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-09-15
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Accessori per il tetto
  • Clasificazione IFCTetto
  • Codice ETIMEG019610
  • Nome ETIMRoofing materials
  • Codice Uniclass 2015Pr_25_57_51
  • Descrizione Uniclass 2015Membranes, liners, flexible sheets and fabrics
  • Codice CSI MasterFormat 201407 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
  • Numero OmniClass23-13 39 31
  • Titolo OmniClassRoof Membranes