Pubblica i tuoi prodotti
Versigard White Non-Reinforced EPDM Membrane

Versigard White Non-Reinforced EPDM Membrane

Versico’s VersiGard White EPDM membrane is environmentally friendly and aesthetically pleasing. VersiGard White EPDM can contribute toward LEED® credit requirements, is CRRC certified, and is an ideal solution for building owners looking to reduce air conditioning costs without compromising performance or durability. VersiGard White EPDM is available in 60-mil and 90-mil non-reinforced membrane, 60-mil reinforced, and in 60-mil non-reinforced Quick-Applied (QA) membrane. White Peel & Stick EPDM Accessories are also available, providing increased productivity and a more uniform appearance across the roof.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoversigard-white-epdm
  • Famiglia di prodottoMembranes
  • Gruppo di famigliaEPDM
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-09-15
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Accessori per il tetto
  • Clasificazione IFCTetto
  • Codice ETIMEG019610
  • Nome ETIMRoofing materials
  • Codice Uniclass 2015Pr_25_57_51
  • Descrizione Uniclass 2015Membranes, liners, flexible sheets and fabrics
  • Codice CSI MasterFormat 201407 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
  • Numero OmniClass23-13 39 31
  • Titolo OmniClassRoof Membranes