Pubblica i tuoi prodotti
Rivestimenti Murali Tessile - vertisolwall - Essential Collection
Rivestimenti Murali Tessile - vertisolwall - Essential Collection
Rivestimenti Murali Tessile - vertisolwall - Essential Collection
Rivestimenti Murali Tessile - vertisolwall - Essential Collection
Rivestimenti Murali Tessile - vertisolwall - Essential Collection
Rivestimenti Murali Tessile - vertisolwall - Essential Collection
Rivestimenti Murali Tessile - vertisolwall - Essential Collection
Rivestimenti Murali Tessile - vertisolwall - Essential Collection
Rivestimenti Murali Tessile - vertisolwall - Essential Collection
Rivestimenti Murali Tessile - vertisolwall - Essential Collection
    vertisol

    Rivestimenti Murali Tessile - vertisolwall - Essential Collection

    vertisolwall Essential Collection

    Un rivestimento intrecciato con una propria identità, che offre infinite proposte per vestire ogni ambiente.
    Un tessuto con personalità, alto grado di design e funzionalità.

    La perfetta combinazione tra funzionalità e design. Gli ottimi risultati ottenuti nei test più impegnativi hanno reso vertisolwall una delle soluzioni di rivestimento murale più richieste, sia per spazi pubblici che privati.

    1. Le tende vertisolwall sono disponibili in tutte le soluzioni tessili architettoniche vertisol.
    2. vertisolwall è una soluzione tessile per pareti con eccellente resistenza all'abrasione e grande durata.
    3. vertisolwall è stato testato da laboratori indipendenti con risultati soddisfacenti in tutti i casi. Conforme alle più severe normative antincendio essendo Bs2d0.
    4. vertisolwall può essere pulito facilmente.
    5. vertisolwall è un prodotto privo di ftalati, un componente utilizzato in alcuni prodotti in PVC e potenzialmente dannoso per l'uomo.
    6. Ampia gamma di colori e texture nelle nostre cinque collezioni. Ogni collezione ha una propria identità e una palette di colori appositamente studiata per realizzare progetti di ogni tipo.

    I colori della collezione vertisolwall Essential sono compatibili con vertisolacoustics.

    Mettiti in contatto con vertisol

    Voce di capitolato
    • Composizione: 85% PVC + 15% PES + supporto in polipropilene.

      Peso (g/m2): 650+/- 10%.

      Spessore (mm): 0,84 mm +/- 10%.

      Solidità alla luce: EN ISO 105-B02 (scala dei blu 1-8) 7/8.

      Classificazione al fuoco: EN 13501-1, b-s1,d0.

      Resistenza all'abrasione: EN ISO 12947 >100.000 cicli.

      Larghezza rotolo: 100 cm.

      Lunghezza rotolo: 900 cm.

      Certificazione CE: EN 15102:2007, 2895-CPR-SH00892

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicovertisolwall-essential
    • Famiglia di prodottovertisolwall
    • Gruppo di famigliaEssential Collection
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-10-27
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePVC
    • Materiale secondarioPoliestere
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Rivestimenti e facciate continue

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Nord America Africa Sud America