Pubblica i tuoi prodotti
Rivestimenti Murali Tessile - vertisolwall - Wicker Weave Wall Collection
Rivestimenti Murali Tessile - vertisolwall - Wicker Weave Wall Collection
Rivestimenti Murali Tessile - vertisolwall - Wicker Weave Wall Collection
Rivestimenti Murali Tessile - vertisolwall - Wicker Weave Wall Collection
Rivestimenti Murali Tessile - vertisolwall - Wicker Weave Wall Collection
Rivestimenti Murali Tessile - vertisolwall - Wicker Weave Wall Collection
Rivestimenti Murali Tessile - vertisolwall - Wicker Weave Wall Collection
Rivestimenti Murali Tessile - vertisolwall - Wicker Weave Wall Collection
    vertisol

    Rivestimenti Murali Tessile - vertisolwall - Wicker Weave Wall Collection

    vertisolwall Wicker Weave Wall Collection

    Un tessuto che, come il vimini, ci connette con la tradizione e l'artigianato. La sua vasta gamma di colori consente di abbinare perfettamente pavimento e rivestimento.

    1. Le tende vertisolwall sono disponibili in tutte le soluzioni tessili architettoniche vertisol.
    2. vertisolwall è una soluzione tessile per pareti con eccellente resistenza all'abrasione e grande durata.
    3. vertisolwall è stato testato da laboratori indipendenti con risultati soddisfacenti in tutti i casi. Conforme alle più severe normative antincendio essendo Bs3d0.
    4. vertisolwall può essere pulito facilmente.
    5. vertisolwall è un prodotto privo di ftalati, un componente utilizzato in alcuni prodotti in PVC e potenzialmente dannoso per l'uomo.
    6. Ampia gamma di colori e texture nelle nostre cinque collezioni. Ogni collezione ha una propria identità e una palette di colori appositamente studiata per realizzare progetti di ogni tipo.

    Mettiti in contatto con vertisol

    Voce di capitolato
    • Composizione: 85% PVC + 15% PES + supporto in polipropilene.

      Peso (g/m2): 708 +/- 10%.

      Spessore (mm): 0,95 mm +/- 10%.

      Solidità alla luce: EN ISO 105-B02 (scala dei blu 1-8) 7/8.

      Classificazione al fuoco: EN 13501-1, b-s2,d0.

      Resistenza all'abrasione: EN ISO 12947 >100.000 cicli.

      Larghezza rotolo: 100 cm.

      Lunghezza rotolo: 900 cm.

      Certificazione CE: EN 15102:2007, 2895-CPR-SH00886.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicovertisolwall-wicker
    • Famiglia di prodottovertisolwall
    • Gruppo di famigliaWicker Collection
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-10-27
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePVC
    • Materiale secondarioPoliestere
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Rivestimenti e facciate continue