Pubblica i tuoi prodotti
Rivestimenti Murali Tessili - vertisolwall - Panama Collection
Rivestimenti Murali Tessili - vertisolwall - Panama Collection
Rivestimenti Murali Tessili - vertisolwall - Panama Collection
Rivestimenti Murali Tessili - vertisolwall - Panama Collection
Rivestimenti Murali Tessili - vertisolwall - Panama Collection
Rivestimenti Murali Tessili - vertisolwall - Panama Collection
Rivestimenti Murali Tessili - vertisolwall - Panama Collection
Rivestimenti Murali Tessili - vertisolwall - Panama Collection
Rivestimenti Murali Tessili - vertisolwall - Panama Collection
Rivestimenti Murali Tessili - vertisolwall - Panama Collection
    vertisol

    Rivestimenti Murali Tessili - vertisolwall - Panama Collection

    vertisolwall Panama Collection

    Manteniamo lo schema classico di raggruppamento dei fili per realizzare progetti omogenei, ma combinabili con altre referenze vertisol.
    Abbiamo messo a parete questa collezione vertisol attraverso una tavolozza cromatica studiata pensando alla temporalità e alla proiezione della luce nello spazio.

    La perfetta combinazione tra funzionalità e design. Gli ottimi risultati ottenuti nei test più impegnativi hanno reso vertisolwall una delle soluzioni di rivestimento murale più richieste, sia per spazi pubblici che privati.

    1. Le tende vertisolwall sono disponibili in tutte le soluzioni tessili architettoniche vertisol.
    2. vertisolwall è una soluzione tessile per pareti con eccellente resistenza all'abrasione e grande durata.
    3. vertisolwall è stato testato da laboratori indipendenti con risultati soddisfacenti in tutti i casi. Conforme alle più severe normative antincendio essendo Bs2d0.
    4. vertisolwall può essere pulito facilmente.
    5. vertisolwall è un prodotto privo di ftalati, un componente utilizzato in alcuni prodotti in PVC e potenzialmente dannoso per l'uomo.
    6. Ampia gamma di colori e texture nelle nostre cinque collezioni. Ogni collezione ha una propria identità e una palette di colori appositamente studiata per realizzare progetti di ogni tipo.

    Mettiti in contatto con vertisol

    Voce di capitolato
    • Composizione: 80% PVC + 20% PVC + supporto in polipropilene.

      Peso (g/m2): 437 +/- 10%.

      Spessore (mm): 0,59 mm +/- 10%.

      Solidità alla luce: EN ISO 105-B02 (scala dei blu 1-8) 7/8.

      Classificazione al fuoco: EN 13501-1, b-s1,d0.

      Resistenza all'abrasione: EN ISO 12947 >100.000 cicli.

      Larghezza rotolo: 100 cm.

      Lunghezza rotolo: 900 cm.

      Certificazione CE: EN 15102:2007, 2895-CPR-SH00886.g/m2): 415+/- 10%.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicovertisolwall-panama
    • Famiglia di prodottovertisolwall
    • Gruppo di famigliaPanama Collection
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-10-27
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePVC
    • Materiale secondarioPoliestere
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Rivestimenti e facciate continue

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Nord America Africa Sud America