Pubblica i tuoi prodotti
2505 Modulo relè a 2 ingressi e 2 uscite per sistema IPure

2505 Modulo relè a 2 ingressi e 2 uscite per sistema IPure

L’Art. 2505 è un dispositivo IP che incorpora due relè, due ingressi di tipo attivo basso e una interfaccia seriale RS-485 per il collegamento con altri dispositivi di automazione.

Grazie alla caratteristica PoE, il relè permette di effettuare servizi remoti con l’unico requisito di un cavo ethernet collegato ad uno switch PoE.

I due relé a bordo, indirizzabili separatamente, possono essere impiegati per qualsiasi genere di automazione (cancello carrabile, pedonale, attivazione luci ecc.), possono funzionare come replica di altri relé nel sistema (es. per apertura in modo sicuro di cancelli e porte o per attivazione contemporanea di più aperture) o possono essere configurati anche come ripetitore di suoneria consentendo di collegare suonerie aggiuntive o lampeggianti per persone con disabilità sensoriali.

Inoltre, la modalità “CLOUDBOX”, consente l’uso dell’APP VIDEX CloudNected senza che sia richiesto il videocitofono.

Voce di capitolato
  • Caratteristiche principali

    • Interfaccia Ethernet10/100Mbit

    • Alimentazione 12Vdc o PoE

    • Due relè a contatti puliti(C,NC,NO) funzionamento standard, commutato e ad impulsi

    • 2 ingressi programmabili di tipo attivo basso

    • Interfaccia RS-485 per scopi di home automation

    • Comunicazione criptata

    • MAC Address VIDEX

    • Connessione via LAN,WAN o rete privata

    • Connessione ethernet RJ45

    • App Videx CloudNected disponibile per tablet e smartphone

    • Due pulsanti di attivazione diretta dei relè

    • Modalità boot loader(per aggiornamento e ripristino firmware)

    • Modalità di replica“relè di porta”

    • Modalità operativa ripetitore di suoneria

    • Modalità operativa Controllo Ascensore*

    • Modalità operativa CLOUDBOX

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico2505
  • TipoMontaggio (oggetti multipli)
  • Data di pubblicazione2024-03-11
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)79
  • Larghezza (mm)66
  • Profondità (mm)25
Relativo a
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Comunicazione