Pubblica i tuoi prodotti
3196 Citofono per sitema IPure
3196 Citofono per sitema IPure

    3196 Citofono per sitema IPure

    4.0 su 5 stelle4.0(5 recensioni)

    Citofono montaggio da superficie con 5 pulsanti programmabili e regolazione del volume del tono di chiamata (3 livelli). Caratteristiche standard (le caratteristiche possono variare secondo la programmazione assegnata al pulsante) comprendono “apri porta”, “chiamata intercomunicante”, “servizio”, “privacy” e “chiamata posto esterno”. Queste funzioni possono essere assegnate a qualsiasi pulsante.

    Il citofono da superficie è progettato principalmente per ambiti privati a basso e ad alto livello e per singole case in cui si richiede un citofono funzionale, gradevole e basso costo.

    Voce di capitolato
    • Caratteristiche principali

      • Interfaccia Ethernet 10/100 Mbit

      • Alimentazione 12Vdc o PoE

      • 2 ingressi attivo basso programmabili

      • Regolazione manuale del tono di chiamata 

      • Programmazione diretta pulsanti

      • Suoneria personalizzabile

      • Funzione Bootloader per aggiornamenti via Ethernet

      • Compatibile SIP

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico3196
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2024-03-11
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)218
    • Larghezza (mm)85
    • Profondità (mm)55
    Relativo a
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Comunicazione