Pubblica i tuoi prodotti
6398 Videocitofono 3,5’’ viva voce Serie 6300 per sistema IPure
6398 Videocitofono 3,5’’ viva voce Serie 6300 per sistema IPure
6398 Videocitofono 3,5’’ viva voce Serie 6300 per sistema IPure
6398 Videocitofono 3,5’’ viva voce Serie 6300 per sistema IPure

    6398 Videocitofono 3,5’’ viva voce Serie 6300 per sistema IPure

    Videocitofono 3,5’’ viva voce Serie 6300 per sistema IPure

    Monitor LCD TFT ad alta risoluzione, OSD touch screen resistivo, 4 pulsanti configurabili per funzioni: apri porta, chiamata intercomunicante, auto accensione, commutazione telecamera, servizio privacy temporizzato. Alimentazione 12Vdc o PoE.

    2 LED per servizi di: privacy, chiamata persa. 2 in/2out.

    Regolazione volume di chiamata (3 livelli), numero squilli, regolazione: luminosità, contrasto e saturazione.

    Installazione a parete, colore bianco.

    Voce di capitolato
    • Monitor TFT LCD da 3,5” ad alta risoluzione con touch resistivo e menu OSD

      Vivavoce full-duplex

      4 pulsanti liberamente configurabili

      Led di segnalazione per

      • Funzione privacy

      • Chiamata persa

      Intercomunicazione attraverso GUI

      Tecnologia PoE Consente l’alimentazione attraverso cavo UTP

      Regolazioni Volume tono di chiamata e luminosità

      Bobina a induzione per utenti di apparecchi acustici

      Installazione da superficie o su base da tavolo

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico6398
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2024-03-11
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)182
    • Larghezza (mm)102
    • Profondità (mm)27
    Relativo a
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Comunicazione