Pubblica i tuoi prodotti
6798 Videocitofono connesso 7” viva voce full-duplex per sistemi IPure
6798 Videocitofono connesso 7” viva voce full-duplex per sistemi IPure
6798 Videocitofono connesso 7” viva voce full-duplex per sistemi IPure
6798 Videocitofono connesso 7” viva voce full-duplex per sistemi IPure

    6798 Videocitofono connesso 7” viva voce full-duplex per sistemi IPure

    Videocitofono connesso 7" viva voce full-duplex per sistema IPure

    Monitor Linux Embedded, TFT LCD da 7” 16/9 ad alta risoluzione (800x480 pixel) full touch capacitivo, viva voce full-duplex, sensore di temperatura/umidità, 2 ingressi attivo/basso, 2 uscite relè attivabili localmente e da remoto attraverso la VIDEX APP,
    4 pulsanti meccanici configurabili oppure dedicati a funzioni pre impostate: conversazione/autoaccensione, apri-porta, chiamata intercomunicante multipla, commutazione telecamera/servizio privacy, ecc.
    Regolazione contrasto, luminosità e volume di chiamata. Ingresso chiamata di piano, funzione intercomunicante configurabile attraverso menù GUI per infinite utenze. Funzioni: privacy programmabile attraverso menù GUI, widget meteo, commutazione posti esterni audio/video o telecamere CCTV implementate, registro eventi consultabile in locale oppure attraverso la VIDEX APP, implementazione CCTV con funzione PIP. Browser integrato, multi compatibilità open attraverso Web Server: Client SIP, RTSP protocol, HTTP protocol. Modulo dongle WI-FI opzionale cod. DNGL. Porta RJ-45 10/100/1000 Mbps. Alimentazione PoE/12Vcc. Materiale in ABS colore bianco. Installazione a parete, opzionale con base da tavolo.

    Voce di capitolato
    • Monitor TFT LCD da 7” ad alta risoluzione con touch capacitivo e menu OSD

      Vivavoce full-duplex

      4 pulsanti liberamente configurabili

      Funzionalità termostato Intercomunicazione attraverso GUI

      Tecnologia PoE Consente l’alimentazione attraverso cavo UTP

      Bobina a induzione per utenti di apparecchi acustici

      Installazione da superficie o su base da tavolo

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico6798
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2024-03-11
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)182
    • Larghezza (mm)102
    • Profondità (mm)27
    Relativo a
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Comunicazione