Pubblica i tuoi prodotti
Mona Urinal-White-VitrA
Mona Urinal-White-VitrA

    Mona Urinal-White-VitrA

    Mona Urinal-White

    Product code: 4017

    Voce di capitolato
    • VitrA Hygiene, which coats all VitrA ceramicware, inhibits the growth of harmful bacteria by 99.9%. The VitrA Hygiene glaze coats all external and internal surfaces prior to firing in a process that ensures lifetime VitrA Hygiene protection for VitrA ceramic sanitaryware even under the most intense usage conditions.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico4017
    • Famiglia di prodottoSanitaryware & Complementary Products
    • Gruppo di famigliaUrinals
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-10-16
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)560
    • Larghezza (mm)315
    • Profondità (mm)290
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Progettato inTurchia
    • Prodotto inTurchia
    • Peso Netto (Kg)15
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Orinatoi
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010235
    • Nome ETIMUrinal
    • Nome UNSPSCUrinals
    • Codice UNSPSC30181506
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93
    • Descrizione Uniclass 2015Urinal and WC fittings
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13.16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Urinals
    • Numero OmniClass23-31 21 00
    • Titolo OmniClassUrinals
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Oceania