Pubblica i tuoi prodotti
Roll Holder - Double - With Shelf - İstanbul Series - VitrA
Roll Holder - Double - With Shelf - İstanbul Series - VitrA
Roll Holder - Double - With Shelf - İstanbul Series - VitrA
Roll Holder - Double - With Shelf - İstanbul Series - VitrA

    Roll Holder - Double - With Shelf - İstanbul Series - VitrA

    Roll Holder - Double - İstanbul Series - VitrA

    Lovegrove signed the Istanbul series fittings complete with aesthetic accessories. Offers gold and chrome options.

    Colours: Gold - Chrome - White - Black

    Product code: A48016

    Voce di capitolato
    • Roll Holder - Double -  with shelf

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoRollHolder-Vitra-istanbulSeries-A48016
    • Famiglia di prodottoFaucets&Shower systems&Accessories
    • Gruppo di famigliaAccessory
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-02-10
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)132
    • Larghezza (mm)345
    • Profondità (mm)133
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Materiale secondarioCromato
    • Progettato inTurchia
    • Prodotto inTurchia
    • Peso Netto (Kg)2.7
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori per i sanitari
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010553
    • Nome ETIMToilet roll holder
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Codice UNSPSC3018
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
    • Descrizione Uniclass 2015Toilet roll holders
    • Codice CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Numero OmniClass23-31 25 21
    • Titolo OmniClassToilet Paper Dispensers
    • Codice CSI UniFormat IID20
    • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Oceania