Pubblica i tuoi prodotti
Urinal - Photocell Urinal - Arkitekt Series - VitrA
Urinal - Photocell Urinal - Arkitekt Series - VitrA
Urinal - Photocell Urinal - Arkitekt Series - VitrA

    Urinal - Photocell Urinal - Arkitekt Series - VitrA

    4.6 su 5 stelle4.6(5 recensioni)

    Urinal - Photocell Urinal - Arkitekt Series - VitrA

    New generation of urinal that combines various functions such as VitrAfresh, Rim-ex bowl and photocell to offer the most hygenic use and water saving. Its easy to repair.

    Product code: 5999B003-5555

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoUrinal-PhotocellUrinal-Vitra-ArkitektSeries_5999B003-5555
    • Famiglia di prodottoSanitaryware & Complementary Products
    • Gruppo di famigliaUrinals
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-04-07
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)680
    • Larghezza (mm)400
    • Profondità (mm)350
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Materiale secondarioPorcellana vetrificata
    • Progettato inTurchia
    • Prodotto inTurchia
    • Peso Netto (Kg)27.93
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Orinatoi
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010235
    • Nome ETIMUrinal
    • Nome UNSPSCUrinals
    • Codice UNSPSC30181506
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93
    • Descrizione Uniclass 2015Urinal and WC fittings
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • Numero OmniClass23-31 21 00
    • Titolo OmniClassUrinals
    • Codice CSI UniFormat IID2030
    • Titolo CSI UniFormat IISanitary Waste

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Oceania