Pubblica i tuoi prodotti
Naturalux VitrA Tile Collection
Naturalux VitrA Tile Collection
Naturalux VitrA Tile Collection
Naturalux VitrA Tile Collection
Naturalux VitrA Tile Collection
Naturalux VitrA Tile Collection
Naturalux VitrA Tile Collection
Naturalux VitrA Tile Collection
Naturalux VitrA Tile Collection

    Naturalux VitrA Tile Collection

    The Naturalux collection embodies a profound connection to nature, evoking tranquility, harmony, and authenticity. Each tile captures the raw beauty of natural stone, celebrating earth's textures, colors, and organic patterns. Aligned with the Terra Melange concept, Naturalux emphasizes the natural aspect of materials. Designed for diverse applications, it features multiple size options, including Infinite sizes and tiles suited for outdoor use. These expansive formats create continuous, unbroken visual landscapes, ideal for making a grand statement in residential and commercial settings. Naturalux offers a blend of purity and elegance.

    The collection includes four color options and two décor choices “Veincut” and “Crosscut” selected from Portland stone typologies.

    Voce di capitolato
    • Body Type: Colorbody Porcelain

      Color: Light grey, Dark grey, Light greige, Dark greige

      Size: 120x280, 120x120, 60x120, 60x60, 60x60 20mm

      Surface: Matt

      Antislip: R10B, R11

      Thickness: 6mm, 9mm, 20mm

      For product codes use product url in Links section

      For technical data sheet use product url in Links section

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoVitrA-Floor-Wall-Tile-Naturalux-Stone
    • Famiglia di prodottoTiles
    • Gruppo di famigliaFloor & Wall Tile
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2024-09-18
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Materiale secondarioCeramica
    • Progettato inTurchia
    • Prodotto inTurchia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Piastrelle
    • Clasificazione IFCCopertura
    • Codice ETIMEC011340
    • Nome ETIMCeramic tile
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descrizione Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Codice CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Numero OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titolo OmniClassCeramic Tile Flooring

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Nord America Africa Sud America