Pubblica i tuoi prodotti
Impermeabilizzazione di Strutture Interrate Esistenti (rifodera interna)
Volteco

Impermeabilizzazione di Strutture Interrate Esistenti (rifodera interna)

Impermeabilizzazione di Strutture Interrate Esistenti (rifodera interna)

Rifodera interna di strutture interrate con membrana impermeabile multistrato, idro-reattiva, autosigillante, autoriparante ed autoagganciante per le superfici orizzontali e rivestimento impermeabile elastico con CORE CURING TECHNOLOGY per le superfici verticali in c.a. soggette a spinta idraulica positiva e negativa.

Vantaggi Amphibia 3000 Grip: 

  • Applicazione a freddo con facili ispezioni visive della corretta installazione
  • Autosigillatura delle sovrapposizioni
  • Impermeabilità assoluta con nessuna migrazione laterale dell'acqua
  • Protezione meccanica immediata, autoriparante anche su fori accidentali
  • Elevata resistenza al carico idraulico
  • Elevata flessibilità e capacità di fare ponte sulle fessure
  • Totale adesione alla struttura in calcestruzzo armato
  • Agevole passaggio di armature di collegamento con autosigillatura del foro
  • Resistenza agli agenti naturali aggressivi presenti nel terreno
  • Utilizzabile anche in presenza di acqua salata

Vataggi Plastivo 180 CCT: 

  • Maturazione rapida che consente tempi di attesa brevi fra prima e seconda mano e successiva piastrellatura, anche in condizioni di bassa temperatura (tutto in 48 ore)
  • Efficace maturazione su sottofondi stagionati, anche parzialmente umidi
  • Rischi ridotti di contatto repentino post lavorazione con pioggia, nebbia, altro
  • Idoneo al contatto con acque potabili
  • Protezione anti-carbonatazione con funzione "barriera"
  • Flessibile fino a -5°C
  • Aderisce a diversi tipi di supporto (cemento, cotto, laterizio, cartongesso, plastica, metallo, ceramica, polistirolo, legno, altro)
  • Basso impatto ambientale, grazie a ridotte emissioni di CO₂, bassissime emissioni di Componenti Organici Volatili (VOC), componenti ottenuti da processi di riciclo
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoWaterproofing-application-on-existing-underground-spaces
  • Famiglia di prodottoWaterproofing
  • Gruppo di famigliaWaterproofing membrane
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-02-18
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleElastomer
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Impermeabilizzante
  • Classificazione IFCElemento di costruzione
  • Codice Uniclass 2015Ss_32_80
  • Descrizione Uniclass 2015Waterproofing and tanking systems
  • Codice CSI MasterFormat 201407 10 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Dampproofing and Waterproofing
  • Codice CSI UniFormat IIA20
  • Titolo CSI UniFormat IIBASEMENT CONSTRUCTION