Pubblica i tuoi prodotti
Waterproof structures - system for concrete sealing
Volteco

Waterproof structures - system for concrete sealing

Impermeabilizzazione di Strutture Interrate Esistenti (rifodera interna)

Rifodera interna di strutture interrate con membrana impermeabile multistrato, idro-reattiva, autosigillante, autoriparante ed autoagganciante per le superfici orizzontali e rivestimento impermeabile elastico con CORE CURING TECHNOLOGY per le superfici verticali in c.a. soggette a spinta idraulica positiva e negativa.

Vantaggi Amphibia 3000 Grip: 

  • Applicazione a freddo con facili ispezioni visive della corretta installazione
  • Autosigillatura delle sovrapposizioni
  • Impermeabilità assoluta con nessuna migrazione laterale dell'acqua
  • Protezione meccanica immediata, autoriparante anche su fori accidentali
  • Elevata resistenza al carico idraulico
  • Elevata flessibilità e capacità di fare ponte sulle fessure
  • Totale adesione alla struttura in calcestruzzo armato
  • Agevole passaggio di armature di collegamento con autosigillatura del foro
  • Resistenza agli agenti naturali aggressivi presenti nel terreno
  • Utilizzabile anche in presenza di acqua salata

Vataggi Plastivo 180 CCT: 

  • Maturazione rapida che consente tempi di attesa brevi fra prima e seconda mano e successiva piastrellatura, anche in condizioni di bassa temperatura (tutto in 48 ore)
  • Efficace maturazione su sottofondi stagionati, anche parzialmente umidi
  • Rischi ridotti di contatto repentino post lavorazione con pioggia, nebbia, altro
  • Idoneo al contatto con acque potabili
  • Protezione anti-carbonatazione con funzione "barriera"
  • Flessibile fino a -5°C
  • Aderisce a diversi tipi di supporto (cemento, cotto, laterizio, cartongesso, plastica, metallo, ceramica, polistirolo, legno, altro)
  • Basso impatto ambientale, grazie a ridotte emissioni di CO₂, bassissime emissioni di Componenti Organici Volatili (VOC), componenti ottenuti da processi di riciclo
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoWaterproof-structures-system-for-concrete-sealing
  • Famiglia di prodottoWaterproofing
  • Gruppo di famigliaWaterproofing membrane
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-08-05
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Impermeabilizzante
  • Classificazione IFCElemento di costruzione
  • Codice Uniclass 2015Ss_32_80
  • Descrizione Uniclass 2015Waterproofing and tanking systems
  • Codice CSI MasterFormat 201407 10 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Dampproofing and Waterproofing
  • Codice CSI UniFormat IIA20
  • Titolo CSI UniFormat IIBASEMENT CONSTRUCTION