Pubblica i tuoi prodotti
Tenda base con guida su funi
Tenda base con guida su funi
Tenda base con guida su funi
Tenda base con guida su funi

    Tenda base con guida su funi

    Le tende base con guida su funi sono una conveniente protezione solare in tessuto per esterni il cui telo della tenda si arrotola e srotola su un albero. La guida laterale avviene lungo le sottili funi di sospensione in cui il telo della tenda viene condotto con il profilato terminale. Il telo della tenda si trova in un cassonetto in alluminio in versione estrusa.

    Standard conveniente

    La scelta giusta per soluzioni standard: la tenda base di dimensione 80/100 soddisfa tutti i requisiti di una protezione solare in tessuto per esterni in caso di superfici vetrate verticali – il tutto a un prezzo vantaggioso.

    Personalizzazione

    Combinazioni di colori personalizzate per una configurazione della facciata suggestiva: sono moltissimi i colori disponibili per i componenti in alluminio verniciati a polvere. Per il telo della tenda è possibile scegliere tra oltre 300 disegni secondo la collezione di tende WAREMA.

    Minimo ingombro

    La guida su funi occupa poco spazio ed è integrabile in qualsiasi facciata: le sottili funi di sospensione laterali conducono il telo della tenda in sicurezza lungo il profilato terminale.

    Silenziosa

    Stabile e leggera: la molla di tensione mitiga i momentanei carichi del vento sul telo della tenda e sulla fune di sospensione, oltre a ridurre eventuali rumori.

    Dimensioni compatte

    Ideale per nuove costruzioni, montaggi a posteriori e ristrutturazioni: impiegabile a prescindere dalla struttura dell'edificio grazie al montaggio davanti alla finestra. Il piccolo cassonetto compatto si presta alla perfezione alla ristrutturazione di edifici sottoposti a tutela monumentale.

    WAREMA offre un modello rigido su BIMobject. Scopri su mywarema.com/home i nostri modelli configurabili che si adattano perfettamente alle tue esigenze individuali.

    Voce di capitolato
    • Valore limite d'installazione:
      Larghezza d'ordine mx3000 mm
      Altezza d'ordine mx3000 mm

      Keyfacts:

      • Profilato terminale con guida a fune
      • Cassonetto estruso
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoBasic-awning-cable-guidance
    • Famiglia di prodottoWindows Systems
    • Gruppo di famigliaWindows and facade
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2025-06-12
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)2000
    • Larghezza (mm)1400
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioTessuto
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Sistemi d'ombreggiatura - Tende
    • Clasificazione IFCElemento di costruzione
    • Codice CSI MasterFormat 201412 21 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Window Blinds
    • Numero OmniClass23-17 21 13 11
    • Titolo OmniClassWindow Blinds