Pubblica i tuoi prodotti
Tenda a cassonetto premontato come markisolette
Tenda a cassonetto premontato come markisolette
Tenda a cassonetto premontato come markisolette
Tenda a cassonetto premontato come markisolette

    Tenda a cassonetto premontato come markisolette

    Le tende a cassonetto premontato come markisolette sono una protezione solare in tessuto per esterni il cui telo della tenda si arrotola e srotola su un albero. La guida laterale è munita di meccanismo di sporgenza tramite il quale la sezione inferiore del telo della tenda si inclina in automatico verso l'esterno durante l'abbassamento. Il cassonetto estruso si trova davanti alla finestra.

    Protezione pieghevole

    Protezione solare e vista libera con effetto sporgenza: la sezione superiore del telo della tenda protegge dal calore e dagli sguardi indiscreti, oltre a offrire una protezione antiabbagliamento. La sezione inferiore è estendibile e permette di guardare verso l'esterno senza ostacoli.

    Dimensioni compatte

    Ideale per nuove costruzioni, montaggi a posteriori e ristrutturazioni: impiegabile a prescindere dalla struttura dell'edificio grazie al montaggio davanti alla finestra. In caso di edifici sottoposti a tutela monumentale e ristrutturazioni, il piccolo cassonetto compatto può essere intonacato discretamente o integrato con cassonetto a vista come elemento compositivo.

    Originalità

    Per ottenere variegati tocchi di stile sulla facciata: il telo della tenda inclinato verso l'esterno conferisce alle facciate un carattere vistoso. Abbinate alle tende per finestre verticali vanno a creare un effetto straordinario.

    Premontaggio

    Sistemi premontati con struttura compatta: il cassonetto con telo della tenda già installato e arrotolato viene inserito sui binari di guida e montato come un'unità singola davanti alla finestra. Non è necessario un fissaggio separato del cassonetto.

    Personalizzazione

    Combinazioni di colori personalizzate per una configurazione della facciata suggestiva: sono moltissimi i colori disponibili per i componenti in alluminio verniciati a polvere. Per il telo della tenda è possibile scegliere tra oltre 300 disegni secondo la collezione di tende WAREMA.

    WAREMA offre un modello rigido su BIMobject. Scopri su mywarema.com/home i nostri modelli configurabili che si adattano perfettamente alle tue esigenze individuali.

    Voce di capitolato
    • Valore limite d'installazione:
      Larghezza d'ordine mx4000 mm
      Altezza d'ordine mx3500 mm

      Keyfacts:

      • Meccanismo di sporgenza
      • Cassonetto estruso
      • Non è necessario alcun fissaggio supplementare del cassonetto
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoFront-mounted-awning-markisolette
    • Famiglia di prodottoWindows Systems
    • Gruppo di famigliaWindows and facade
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2025-06-12
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)2000
    • Larghezza (mm)1400
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioTessuto
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Sistemi d'ombreggiatura - Tende
    • Clasificazione IFCElemento di costruzione
    • Codice CSI MasterFormat 201412 21 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Window Blinds
    • Numero OmniClass23-17 21 13 11
    • Titolo OmniClassWindow Blinds