Pubblica i tuoi prodotti
Vela da sole Sonea S70
Vela da sole Sonea S70
Vela da sole Sonea S70
Vela da sole Sonea S70
Vela da sole Sonea S70

    Vela da sole Sonea S70

    La vela da sole Sonea S70 è una protezione solare in tessuto per superfici ampie, in cui un telo è teso tramite funi su dei montanti. Il telo di forma simmetrica, asimmetrica o triangolare viene arrotolato a motore su uno o entrambi i lati, montato come struttura autoportante o addossato alla facciata.

    Azionamento a motore

    Utilizzo pratico e sicuro: in caso di vento forte, l'azionamento integrato nel rullo avvolgitore con sistema di controllo fa retrarre automaticamente la vela da sole.

    Stabilità al vento

    Elevata stabilità anche in caso di vento: la meccanica con carrucola installata nei montanti di estrazione ammortizza le raffiche di vento.

    Eleganza

    Taglio radiale: le forme simmetriche, asimmetriche o triangolari del telo si adattano alla situazione in loco e ai requisiti.

    WAREMA offre un modello rigido su BIMobject. Scopri su mywarema.com/home i nostri modelli configurabili che si adattano perfettamente alle tue esigenze individuali.

    Voce di capitolato
    • Valore limite d'installazione:
      Larghezza d'ordine mx9000 mm

      Keyfacts:

      • Design straordinario per giardini e terrazze
      • Disponibilità di teli di forma triangolare con telo simmetrico o asimmetrico
      • Gestione confortevole tramite trasmettitore manuale
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSun-sail-Sonea-S70
    • Famiglia di prodottoOutdoor Living
    • Gruppo di famigliaTerrace and garden
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2025-06-12
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)3500
    • Larghezza (mm)4500
    • Profondità (mm)6000
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioTessuto
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Sistemi d'ombreggiatura - Tende
    • Clasificazione IFCElemento di costruzione
    • Codice CSI MasterFormat 201412 21 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Window Blinds
    • Numero OmniClass23-17 21 13 11
    • Titolo OmniClassWindow Blinds