Pubblica i tuoi prodotti
Tenda base come markisolette
Tenda base come markisolette
Tenda base come markisolette
Tenda base come markisolette

    Tenda base come markisolette

    Le tende base come markisolette sono una conveniente protezione solare in tessuto per esterni il cui telo della tenda si arrotola e srotola su un albero. La guida laterale è munita di meccanismo di sporgenza tramite il quale la sezione inferiore del telo della tenda si inclina in automatico verso l'esterno durante l'abbassamento.

    Standard conveniente

    La scelta giusta per soluzioni standard: la tenda base soddisfa tutti i requisiti di una protezione solare in tessuto per esterni in caso di superfici vetrate verticali – il tutto a un prezzo vantaggioso.

    Protezione pieghevole

    Protezione solare e vista libera con effetto sporgenza: la sezione superiore del telo della tenda protegge dal calore e dagli sguardi indiscreti, oltre a offrire una protezione antiabbagliamento. La sezione inferiore è estendibile e permette di guardare verso l'esterno senza ostacoli.

    Originalità

    Per ottenere variegati tocchi di stile sulla facciata: il telo della tenda inclinato verso l'esterno conferisce alle facciate un carattere vistoso. Abbinate alle tende per finestre verticali vanno a creare un effetto straordinario.

    Dimensioni compatte

    Ideale per nuove costruzioni, montaggi a posteriori e ristrutturazioni: impiegabile a prescindere dalla struttura dell'edificio grazie al montaggio davanti alla finestra. Il piccolo cassonetto compatto si presta alla perfezione alla ristrutturazione di edifici sottoposti a tutela monumentale.

    Disponibilità di colori

    Mix ben riuscito: i cassonetti a vista in 4 colori standard e il telo della tenda in diversi colori e versioni uniscono il funzionamento tecnico alla libertà compositiva.

    WAREMA offre un modello rigido su BIMobject. Scopri su mywarema.com/home i nostri modelli configurabili che si adattano perfettamente alle tue esigenze individuali.

    Voce di capitolato
    • Valore limite d'installazione:
      Larghezza d'ordine mx2800 mm
      Altezza d'ordine mx2900 mm

      Keyfacts:

      • Meccanismo di sporgenza
      • Cassonetto estruso a un pezzo
      • Senza fissaggio supplementare del cassonetto
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoBasic-awning-markisolette
    • Famiglia di prodottoWindows Systems
    • Gruppo di famigliaWindows and facade
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2025-06-12
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)2000
    • Larghezza (mm)1400
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioTessuto
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Sistemi d'ombreggiatura - Tende
    • Clasificazione IFCElemento di costruzione
    • Codice CSI MasterFormat 201412 21 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Window Blinds
    • Numero OmniClass23-17 21 13 11
    • Titolo OmniClassWindow Blinds