Pubblica i tuoi prodotti
Tenda base con guida su binari
Tenda base con guida su binari
Tenda base con guida su binari
Tenda base con guida su binari
Tenda base con guida su binari

    Tenda base con guida su binari

    Le tende base con guida su binari sono una conveniente protezione solare per esterni in tessuto, il cui tessuto si arrotola e srotola su un albero. Il telo tessuto viene condotto con il profilato terminale nei binari di guida (tra il telo della tenda e la guida resta una fessura). Il telo tessuto si trova in un cassonetto in alluminio in versione estrusa.

    Standard conveniente

    La scelta giusta per soluzioni standard: la tenda base soddisfa tutti i requisiti di una protezione solare in tessuto per esterni in caso di superfici vetrate verticali – il tutto a un prezzo vantaggioso.

    Versatilità

    Mix ben riuscito: i cassonetti a vista e il telo della tenda in diversi colori e versioni uniscono il funzionamento tecnico alla libertà compositiva.

    Classicità

    Condotta in sicurezza: la guida su binari è la variante di guida classica tra quelle disponibili. La comprovata guida laterale assicura un'elevata stabilità e un movimento sicuro in caso di vento.

    Compatta

    Ideale per nuove costruzioni, montaggi a posteriori e ristrutturazioni: impiegabile a prescindere dalla struttura dell'edificio grazie al montaggio davanti alla finestra. Il piccolo cassonetto compatto si presta alla perfezione alla ristrutturazione di edifici sottoposti a tutela monumentale.

    WAREMA offre un modello rigido su BIMobject. Scopri su mywarema.com/home i nostri modelli configurabili che si adattano perfettamente alle tue esigenze individuali.

    Voce di capitolato
    • Valore limite d'installazione:
      Larghezza d'ordine mx3000 mm
      Altezza d'ordine mx3000 mm

      Keyfacts:

      • Profilati terminali con guide su binari
      • Cassonetto estruso
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoBasic-awning-rail-guidance
    • Famiglia di prodottoWindows Systems
    • Gruppo di famigliaWindows and facade
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2025-06-12
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)2000
    • Larghezza (mm)1400
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioTessuto
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Sistemi d'ombreggiatura - Tende
    • Clasificazione IFCElemento di costruzione
    • Codice CSI MasterFormat 201412 21 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Window Blinds
    • Numero OmniClass23-17 21 13 11
    • Titolo OmniClassWindow Blinds