Pubblica i tuoi prodotti
Tenda base in nicchia con guida su funi
Tenda base in nicchia con guida su funi
Tenda base in nicchia con guida su funi
Tenda base in nicchia con guida su funi

    Tenda base in nicchia con guida su funi

    Le tende base in nicchia con guida su funi sono una protezione solare in tessuto per esterni il cui telo della tenda si arrotola e srotola su un albero. La guida laterale avviene lungo le sottili funi di sospensione in cui il telo della tenda viene condotto con il profilato terminale. Il montaggio avviene tramite le mensole del rullo avvolgitore nella nicchia in loco o in una veletta presente in loco.

    Tocchi di stile

    Ombreggiatura efficace ed elegante degli edifici: le tende base in nicchia sono un sistema di protezione solare per esterni resistente alle intemperie con telo della tenda che si arrotola e srotola su un albero e che viene guidata lateralmente.

    Semplicità di integrazione

    Sfruttare al meglio le condizioni in loco: i sistemi in nicchia si prestano al montaggio nelle nicchie o nei cassonetti con architrave presenti in loco.

    Minimo ingombro

    La guida su funi occupa poco spazio ed è integrabile in qualsiasi facciata: le sottili funi di sospensione laterali conducono il telo della tenda in sicurezza lungo il profilato terminale.

    Silenziosa

    La molla di tensione mitiga i momentanei carichi del vento sul telo della tenda e sulla fune di sospensione, oltre a ridurre eventuali rumori.

    Resistenza

    Sistema affidabile: le tende base in nicchia vengono fissate tramite le mensole del rullo avvolgitore nella nicchia in loco.

    WAREMA offre un modello rigido su BIMobject. Scopri su mywarema.com/home i nostri modelli configurabili che si adattano perfettamente alle tue esigenze individuali.

    Voce di capitolato
    • Valore limite d'installazione:
      Larghezza d'ordine mx3000 mm
      Altezza d'ordine mx3000 mm

      Keyfacts:

      • Guida su funi sottile
      • Senza cassonetto
      • Fissaggio tramite mensole
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoBasic-shaft-awning-cable-guidance
    • Famiglia di prodottoWindows Systems
    • Gruppo di famigliaWindows and facade
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2025-06-12
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)2000
    • Larghezza (mm)1400
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioTessuto
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Sistemi d'ombreggiatura - Tende
    • Clasificazione IFCElemento di costruzione
    • Codice CSI MasterFormat 201412 21 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Window Blinds
    • Numero OmniClass23-17 21 13 11
    • Titolo OmniClassWindow Blinds