Pubblica i tuoi prodotti
Tenda base in nicchia con braccio a caduta
Tenda base in nicchia con braccio a caduta
Tenda base in nicchia con braccio a caduta
Tenda base in nicchia con braccio a caduta
Tenda base in nicchia con braccio a caduta

    Tenda base in nicchia con braccio a caduta

    Le tende base in nicchia con braccio a caduta sono una protezione solare in tessuto per esterni il cui telo della tenda si estende e si inclina verso l'esterno lungo i bracci a caduta laterali e il profilato terminale. Il telo della tenda sul rullo avvolgitore è supportato lateralmente dalle rispettive mensole. Il montaggio avviene tramite le mensole del rullo avvolgitore nella nicchia in loco o in una veletta presente in loco.

    Visibilità e protezione

    Protezione solare e visuale libera: i bracci inclinati verso l'esterno offrono una protezione dalla radiazione solare diretta e antiabbagliamento. La vista verso l'esterno resta intatta.

    Forte personalità

    Il telo della tenda inclinato verso l'esterno conferisce alle facciate un carattere vivace e leggero. Combinata con le tende per finestre verticali viene a crearsi un aspetto suggestivo e singolare.

    Semplicità di integrazione

    Sfruttare al meglio le condizioni in loco: i sistemi in nicchia si prestano al montaggio nelle nicchie o nei cassonetti con architrave presenti in loco.

    Invisibilità

    Integrazione discreta nella struttura degli edifici: in posizione sollevata la protezione solare scompare nella nicchia.

    Convenienza

    Soddisfa tutti i requisiti di una protezione solare per esterni in tessuto: la tenda base in nicchia è un prodotto flessibile, ricco di varianti e al tempo stesso conveniente.

    WAREMA offre un modello rigido su BIMobject. Scopri su mywarema.com/home i nostri modelli configurabili che si adattano perfettamente alle tue esigenze individuali.

    Voce di capitolato
    • Valore limite d'installazione:
      Larghezza d'ordine mx4000 mm
      Altezza d'ordine mx1600 mm

      Keyfacts:

      • Braccio a caduta
      • Senza cassonetto
      • Supporti di serraggio opzionali
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoBasic-shaft-awning-drop-arm
    • Famiglia di prodottoWindows Systems
    • Gruppo di famigliaWindows and facade
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2025-06-12
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1400
    • Larghezza (mm)1200
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioTessuto
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Sistemi d'ombreggiatura - Tende
    • Clasificazione IFCElemento di costruzione
    • Codice CSI MasterFormat 201412 21 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Window Blinds
    • Numero OmniClass23-17 21 13 11
    • Titolo OmniClassWindow Blinds