Pubblica i tuoi prodotti
Tenda laterale 390
Tenda laterale 390
Tenda laterale 390
Tenda laterale 390

    Tenda laterale 390

    Le tende laterali 390 sono una protezione laterale ed estraibile da occhi indiscreti, sole e vento che completa la tenda per terrazze.

    Protezione laterale

    Per più privacy: pratica protezione laterale da occhi indiscreti, sole e vento per dei piacevoli momenti in terrazza. 

    Resistente

    Protetta da polvere e sporco: con la tenda retratta, il telo scompare nel cassonetto.

    Compatibile

    Integrazione coordinata alla tenda: su richiesta adatta anche all'inclinazione del prodotto di protezione solare tramite una tela inclinata del tessuto.

    WAREMA offre un modello rigido su BIMobject. Scopri su mywarema.com/home i nostri modelli configurabili che si adattano perfettamente alle tue esigenze individuali.

    Voce di capitolato
    • Valore limite d'installazione:
      Altezza d'ordine mx2500 mm

      Keyfacts:

      • Tenda laterale estensibile manualmente per protezione laterale da occhi indiscreti, sole e vento
      • Forma del telo inclinata opzionale
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoPatio-side-screen-390
    • Famiglia di prodottoOutdoor Living
    • Gruppo di famigliaTerrace and garden
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2025-06-12
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)2000
    • Larghezza (mm)2500
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioTessuto
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Sistemi d'ombreggiatura - Tende
    • Clasificazione IFCElemento di costruzione
    • Codice CSI MasterFormat 201412 21 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Window Blinds
    • Numero OmniClass23-17 21 13 11
    • Titolo OmniClassWindow Blinds