Pubblica i tuoi prodotti
Zanzariere a rullo
Zanzariere a rullo
Zanzariere a rullo
Zanzariere a rullo

    Zanzariere a rullo

    La zanzariera a rullo è composta da cassonetto, garza, guide e listello di impugnatura. La garza viene arrotolata e srotolata su un albero. La zanzariera a rullo è posizionata all'esterno di una finestra tradizionale o all'interno di un lucernario sul piano inclinato.

    Avviamento rapido

    Zanzariera a rullo compatta montata fissa con guide laterali: la garza della zanzariera, per essere protetta dal vento e dalla polvere quando non utilizzata, scompare in un cassonetto in alluminio, dove resta pronta all'uso in qualsiasi momento.

    Versatilità

    Per esterni e interni: all'esterno di finestre e porte tradizionali, all'interno di tetti inclinati davanti a lucernari.

    Protezione flessibile

    Protezione flessibile contro gli insetti: per mangiare senza preoccuparsi delle vespe, lavorare senza essere distratti dalle mosche e dormire senza essere disturbati dalle zanzare.

    Comodità

    Sollevamento e abbassamento delicato e controllato tramite albero a molla: grazie alla funzione Soft-Raise è possibile un sollevamento delicato. Quando la zanzariera è abbassata, il meccanismo di innesto ferma il listello di impugnatura. In posizione abbassata l'albero a molla fa sì che la garza sia ben tesa e abbia un aspetto ordinato.

    Montaggio semplice

    Il cassonetto viene inserito e fatto scattare in posizione sulle guide. La zanzariera a rullo viene fissata tramite le guide sul telaio della finestra, sulla facciata o all'interno del piano inclinato.

    WAREMA offre un modello rigido su BIMobject. Scopri su mywarema.com/home i nostri modelli configurabili che si adattano perfettamente alle tue esigenze individuali.

    Voce di capitolato
    • Valore limite d'installazione:
      Larghezza d'ordine mx2000 mm
      Altezza d'ordine mx2400 mm

      Keyfacts:

      • sistema compatto
      • La garza zanzariera viene arrotolata
      • guida laterale attraverso guide
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoInsect-screen-roller-blinds
    • Famiglia di prodottoWindows Systems
    • Gruppo di famigliaWindows and facade
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2025-06-12
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1500
    • Larghezza (mm)1000
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioTessuto
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Sistemi d'ombreggiatura - Tende
    • Clasificazione IFCElemento di costruzione
    • Codice CSI MasterFormat 201412 21 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Window Blinds
    • Numero OmniClass23-17 21 13 11
    • Titolo OmniClassWindow Blinds