Pubblica i tuoi prodotti
Sectional Railing Intermediate rail Top Mounted
Sectional Railing Intermediate rail Top Mounted
Sectional Railing Intermediate rail Top Mounted
Sectional Railing Intermediate rail Top Mounted
    Weland AB

    Sectional Railing Intermediate rail Top Mounted

    4.3 su 5 stelle4.3(16 recensioni)

    Top mounted sectional railing with intermediate rail for industrial environments. Made from hot-dip galvanised steel with handrail and followers in untreated stainless steel. Railing supplied in units according to the required length. Corner joints for handrails and intermediate rails included. The railing is fitted in position without the need for welding.

    Voce di capitolato
    • Railing baluster: KKR 40x40x3 mm
      Handrail: Stainless steel tube Ø42x1.5 mm (EN 1.4301)
      Intermediate rail: Stainless steel tube Ø42x1.5 mm (EN 1.4301)
      Clamp attachments: Stainless steel
      Surface treatment: Hot-dip galvanised

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicosectional_railing_industry_top_mounted
    • Famiglia di prodottoRailing
    • Gruppo di famigliaSectional Railing
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-08-22
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1100
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio zincato
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Parapetti e ringhiere
    • Clasificazione IFCRinghiera
    • Codice CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Numero OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titolo OmniClassRailing

    Disponibilità Regionale

    Europa