Pubblica i tuoi prodotti
Sectional Railing Mesh Side mounted
Sectional Railing Mesh Side mounted
    Weland AB

    Sectional Railing Mesh Side mounted

    3.8 su 5 stelle3.8(6 recensioni)

    Side mounted sectional railing with crenellated mesh infill and steel handrail. The railing is childproof and can be completely installed without welding. The handrail is attached to the railing posts using clamps and then screwed securely in position.

    Voce di capitolato
    • Railing baluster: KKR 40x40x3 mm
      Railing infill: Standard mesh width 30x30x3 mm and 40x40x3 mm
      Handrail: Steel tube Ø42x1.5 mm
      Clamp attachments: Steel
      Childproof
      Surface treatment: Hot-dip galvanised

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicosectional_railing_mesh_side_mounted
    • Famiglia di prodottoRailing
    • Gruppo di famigliaSectional Railing
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-11-13
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1100
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio zincato
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Parapetti e ringhiere
    • Clasificazione IFCRinghiera
    • Codice CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Numero OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titolo OmniClassRailing

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Danimarca
    Finlandia
    Germania
    Islanda
    Norvegia
    Svezia
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText