Pubblica i tuoi prodotti
COMBILIFT 543 MR 190 - 355 - 2.0 t - Larghezza piattaforma 250 - 300
COMBILIFT 543 MR 190 - 355 - 2.0 t - Larghezza piattaforma 250 - 300
COMBILIFT 543 MR 190 - 355 - 2.0 t - Larghezza piattaforma 250 - 300
COMBILIFT 543 MR 190 - 355 - 2.0 t - Larghezza piattaforma 250 - 300

    COMBILIFT 543 MR 190 - 355 - 2.0 t - Larghezza piattaforma 250 - 300

    5.0 su 5 stelle5.0(6 recensioni)

    Il meglio di entrambi i mondi è stato combinato nella progettazione del nuovo CL 543 MR.

    Nella nuova generazione di prodotti COMBILIFT, i cilindri di azionamento sono stati integrati nelle pareti laterali delle piattaforme.

    La nuova posizione dei cilindri consente di ridurre ulteriormente l'ingombro e di transitare più comodamente all'interno del sistema.
    I sistemi COMBILIFT 543 MR possono ora essere disposti fino a 4 file, con un ulteriore risparmio di spazio.
    Inoltre, l'accesso alle file posteriori è più rapido, comodo e semplice grazie alla nuova piattaforma scorrevole, che garantisce l'accesso alle file posteriori del parcheggio con un'unica piattaforma.
    La piattaforma scorrevole MR copre lo spazio vuoto del sistema di parcheggio MR 543 e consente l'accesso alla fila posteriore del parcheggio.

    Tutti i nuovi Combilift sono estremamente flessibili, in quanto è possibile creare una nuova altezza ogni 5 cm per parcheggiare veicoli con un'altezza compresa tra 150 cm e 220 cm.

    Un'altra innovazione comune a tutti i sistemi Combilift sono i nuovi cancelli scorrevoli, integrati direttamente nel sistema, che riducono ulteriormente l'ingombro.


    Efficienza dello spazio: ecco dove i nuovi sistemi Combilift 543 MR eccellono. Svolgono un ruolo chiave, poiché riducono significativamente lo spazio richiesto dal veicolo in termini di superficie e volume. Le dimensioni e il volume del nuovo Combilift consentono inoltre di ottimizzare l'utilizzo del terreno e di ricavare più spazi verdi e aree living aperte.

    La sostenibilità richiede che le risorse vengano utilizzate, riutilizzate e conservate nel modo più efficiente possibile.

    • Le dimensioni ridotte dell'edificio diminuiscono il fabbisogno di materiali da costruzione e la quantità di rifiuti edili.
    • Richiedono inoltre meno lavori di sterro e scavo, meno puntellamenti e tempi di costruzione ridotti, e minori tempi di inattività.
    • I nuovi sistemi Combilift contribuiscono alla sostenibilità attraverso un uso efficiente dell'energia. Un volume inferiore di installazioni aggiuntive minimizza il consumo energetico, soprattutto nei parcheggi sotterranei e coperti.

    Sistema di parcheggio per auto con parcheggio indipendente di 3 auto una sopra l'altra.

    Voce di capitolato
      • Sistema di parcheggio semiautomatico
      • Larghezza delle piattaforme fino a 300 cm
      • Portate delle piattaforme di 2.000 kg, 2.600 kg e 3.000 kg
      • Disposizione variabile da 2 a 10 moduli a griglia affiancati
      • Possibilità di disposizione a due o tre file in fila
      • Elevata facilità d'uso e comfort di parcheggio. Tutti i nuovi Combilift sono estremamente flessibili, in quanto è possibile creare una nuova altezza ogni 5 cm per parcheggiare veicoli da 150 cm a 220 cm di altezza.
      • Parcheggio indipendente su 3 livelli sovrapposti
      • I posti auto vengono selezionati tramite un elemento di controllo centrale
      • Funzionamento pratico con diversi concetti operativi
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicowoehr_combilift_543MR
    • Famiglia di prodottoWÖHR COMBILIFT
    • Gruppo di famigliaWÖHR COMBILIFT 543MR
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-06-23
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)3550
    • Larghezza (mm)2500
    • Profondità (mm)1900
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)2
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectLavori pubblici e infrastrutture - Parcheggio
    • Clasificazione IFCElemento di costruzione
    • Numero OmniClass23-23 21 11
    • Titolo OmniClassCar Parking Systems