Pubblica i tuoi prodotti
FRACTAL CODE
FRACTAL CODE
FRACTAL CODE
FRACTAL CODE
FRACTAL CODE
FRACTAL CODE
    XAL

    FRACTAL CODE

    Pannello a parete acusticamente efficace in feltro di PET riciclato per almeno il 50 %, alta qualità con proprietà fonoassorbenti; costituito da due strati di 9 mm di spessore; motivo a codice frattale con fori ispirato alla natura, sviluppato in base a criteri scientifici per ridurre lo stress; 3 diverse varianti di pannello per ridurre al minimo la ripetizione del motivo; finitura con caratteristiche estetiche e tattili di alta qualità; a scelta, monocromatico o a 2 colori; può essere utilizzato come rivestimento murale di grande formato per migliorare in modo significativo l'acustica; può essere tagliato su misura sul posto
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoFRACTAL_CODE
    • Famiglia di prodottoProdotti acustici
    • Gruppo di famigliaProdotti acustici
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-07-08
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)2800
    • Larghezza (mm)1150
    Relativo a
    • Materiale principalePoliestere
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Pannelli fonoassorbenti e fonoisolanti & accessori