Pubblica i tuoi prodotti
TASK acoustic square
TASK acoustic square
TASK acoustic square
TASK acoustic square
    XAL

    TASK acoustic square

    Elemento acustico in feltro prodotto con PET riciclato per almeno il 50 %, alta qualità, autoportante e con proprietà fonoassorbenti; forma a scelta tra quadrata o rettangolare; finitura con caratteristiche estetiche e tattili di alta qualità; possibili variazioni cromatiche; assorbimento del suono diretto grazie al tessuto non tessuto anteriore e assorbimento del suono riflesso dal soffitto/parete mediante tessuto non tessuto aggiuntivo posto sul retro; con elevata performance acustica; a scelta tra versione applicata o sospesa con cavo a sospensione da 1500 mm; regolazione in altezza senza attrezzi sull'elemento acustico; fino a classe di assorbimento acustico A
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoTASK_acoustic_square
    • Famiglia di prodottoProdotti acustici
    • Gruppo di famigliaProdotti acustici
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-07-08
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePoliestere
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Pannelli fonoassorbenti e fonoisolanti & accessori