Pubblica i tuoi prodotti
MIRA 150 round trim
MIRA 150 round trim
    XAL

    MIRA 150 round trim

    4.6 su 5 stelle4.6(7 recensioni)
    Corpo illuminante rotondo in alluminio pressofuso; con bordo perimetrale; per soffitti di spessore 2-25 mm; verniciatura a polvere; montaggio senza utensili con chiusura a molla a scatto; superficie di emissione arretrata; diffusore satinato o a microprismi in PMMA a illuminazione assolutamente omogenea; LED ad efficienza energetica con elevata resa cromatica; converter esterno da inserire nel soffitto
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoMIRA_150_round_trim
    • Famiglia di prodottoIlluminazione
    • Gruppo di famigliaSoffitto | Incasso
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-10-13
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)53
    • Larghezza (mm)150
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inAustria
    • Prodotto inAustria
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descrizione Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures