Pubblica i tuoi prodotti
BO 55 intrack 2 lamps
BO 55 intrack 2 lamps
BO 55 intrack 2 lamps
    XAL

    BO 55 intrack 2 lamps

    Faretto da binario elettrificato in alluminio pressofuso; verniciatura a polvere; testata girevole 355° e orient. 90°; convertitore integrato nell'adattatore per binari elettrificati; riflettore d’alta qualità con ottica sfaccettata in alluminio applicato a vapore; curva fotometrica precisa con diversi angoli di emissione; ottima schermatura con superficie di emissione arretrata; unità ottiche come accessori; con tecnologia COB (Chip on Board) per la massima efficienza; assenza di ombre multiple; LED ad efficienza energetica con elevata resa cromatica; adattatore per installazione senza utensili o scorrimento in vari binari trifase
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoBO_55_intrack_2_lamps
    • Famiglia di prodottoIlluminazione
    • Gruppo di famigliaSoffitto | Binario
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-07-10
    • Numero di versione3
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inAustria
    • Prodotto inAustria
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descrizione Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
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
    Prodotti simili

    4.0 su 5 stelle 4.0 (7)
    4.4 su 5 stelle 4.4 (28)
    4.8 su 5 stelle 4.8 (18)
    4.4 su 5 stelle 4.4 (9)