Pubblica i tuoi prodotti
DESO suspended
XAL

DESO suspended

Corpo illuminante rettangolare in alluminio; modello squadrato; forma ultrapiatta (solo 15 mm); verniciatura a polvere; sospeso con cavo a sospensione; altezza regolabile sull’apparecchio, senza utensili; incl. cavo di alimentazione (bianco); alimentatore elettronico montato nel rosone; distribuzione della luce diretta/indiretta con sistema LGP-Body (Light Guiding Prism); luce convogliata lateralmente direzionata in basso e e su tramite incisione laser; parte diretta: diffusore a microprismi in PMMA; parte indiretta con diffusore opale; illuminazione omogenea; LED ad efficienza energetica con elevata resa cromatica; rosone per cablaggio passante
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoDESO_suspended
  • Famiglia di prodottoIlluminazione
  • Gruppo di famigliaSoffitto | Sospeso
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-11-23
  • Numero di versione2
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inAustria
  • Prodotto inAustria
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice ETIMEG000027
  • Nome ETIMLuminaires
  • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Codice UNSPSC3911
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48
  • Descrizione Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
Prodotti simili