Pubblica i tuoi prodotti
DOC wall
DOC wall
DOC wall
DOC wall
DOC wall
DOC wall
    XAL

    DOC wall

    Apparecchio a plafone rotondo, corpo illuminante in alluminio pressofuso; disco decorativo centrale in lamiera d'acciaio zincata fissato a magnete; verniciatura a polvere; diffusore opale per un’illuminazione omogenea; con maggiore trasmissione e diffusione; LED ad efficienza energetica con elevata resa cromatica; protezione IP 54, valvola di compens. pressione; temperature ambiente da -20°C a +50°C; ø 180 mm: adatto per cablaggio passante
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoDOC_wall
    • Famiglia di prodottoIlluminazione
    • Gruppo di famigliaParete | Superficie
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-12-19
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inAustria
    • Prodotto inAustria
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da parete
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descrizione Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
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
    Prodotti simili