Pubblica i tuoi prodotti
MINO 100 surface
MINO 100 surface
MINO 100 surface
    XAL

    MINO 100 surface

    Corpo illuminante in profilo di alluminio estruso, modello squadrato; nessuna vite visibile; verniciatura a polvere; profilo consegnabile in anticIP o; restanti componenti montabili senza utensili; unità d’illuminazione in profilo di alluminio estruso con verniciatura altamente riflettente per gestione termica migliorata; diffusore HPO (High Performance Opal) per un’illuminazione omogenea; rifrattore in PMMA a microprismi incl. pellicola di diffusione per ridurre la luminanza mantenendo l’illuminazione omogenea; LED ad efficienza energetica con elevata resa cromatica
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoMINO_100_surface
    • Famiglia di prodottoIlluminazione
    • Gruppo di famigliaSoffitto | Superficie
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-07-14
    • Numero di versione2
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inAustria
    • Prodotto inAustria
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descrizione Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring